Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | SLD0001Z |
Artikelgroep omschrijving | D-sluitingen |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Artikelnummer | SLD0001Z0160000 |
Artikelnummer naam | 1"" (48X96) |
Fabrieksnummer | D |
Kortinggroep | PD003 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Inwendige lengte | 100 |
Materiaaldikte | 25 |
Noemmaat | 1 |
Opening | 50 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/technische-producten/sluitingen/sld0001z0160000