Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | MAPL00ND |
Artikelgroep omschrijving | MAGNA magneet platen |
Materiaal | Neodymium Nd-Fe-B |
Artikelnummer | MAPL00ND0100002 |
Artikelnummer naam | 10 x 10 H= 2 |
Fabrieksnummer | MAPL |
Merk naam | MAGNA |
Kortinggroep | PD043 |
Materiaal | Metaal overig |
Breedte | 10 |
Hoogte | 2 |
Houdkracht in kg | 1.5 |
Lengte | 10 |
Remanentie kG | 2.0 |
Remanentie mT | 200 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/technische-producten/magneten/magna-magneten-rechthoekig-neodymium/mapl00nd0100002