Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | MAPL20SR |
Artikelgroep omschrijving | MAGNA magneet platen voor bevestiging |
Materiaal | Sr-Ferriet Anisotropic |
Artikelnummer | MAPL20SR0500012 |
Artikelnummer naam | 50x27x12 50L |
Fabrieksnummer | MAPL2 |
Merk naam | MAGNA |
Kortinggroep | PD043 |
Materiaal | Metaal overig |
Breedte | 27 |
Code | 50L |
Dikte | 1.6 |
Hoogte | 12 |
Houdkracht in kg | 15 |
Lengte | 50 |
Montage | 2x hoh 25 |
Schroefgat diameter | 5 (M 4) |
https://www.nederland.bossard.com/nl/technische-producten/magneten/magna-magneten-rechthoekig-ba-sr-sm/mapl20sr0500012