Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | MAPL10SR |
Artikelgroep omschrijving | MAGNA magneet platen voor bevestiging |
Materiaal | Sr-Ferriet Anisotropic |
Artikelnummer | MAPL10SR0430007 |
Artikelnummer naam | 43x30 H=7 43LH |
Fabrieksnummer | MAPL1 |
Merk naam | MAGNA |
Kortinggroep | PD043 |
Materiaal | Metaal overig |
Breedte | 30 |
Code | 43LH |
Dikte | 1.5 |
Hoogte | 7 |
Houdkracht in kg | 14 |
Lengte | 43 |
Opmerkingen | verzinkt |
Schroefgat diameter | 6 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/technische-producten/magneten/magna-magneten-rechthoekig-ba-sr-sm/mapl10sr0430007