Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | MAST00AL |
Artikelgroep omschrijving | MAGNA magneet staven |
Materiaal | Alnico-5 |
Artikelnummer | MAST00AL0100050 |
Artikelnummer naam | RND 10 x 50 |
Fabrieksnummer | MAST |
Merk naam | MAGNA |
Kortinggroep | PD043 |
Materiaal | Metaal overig |
Lengte | 50 |
Stangdiameter | 10 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/technische-producten/magneten/magna-magneten-kogels-en-staven/mast00al0100050