Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | B19048K1 |
Artikelgroep omschrijving | Lamellen stop vr buis vierkant |
Materiaal | Polyethyleen, zwart |
Artikelnummer | B19048K10200000 |
Artikelnummer naam | 20 X 20 1,0-2,5 |
Fabrieksnummer | 190048 |
Merk naam | BÄCKER |
Kortinggroep | PD028 |
Materiaal | Kunststof |
Insteeklengte | 11.5 |
Kopbreedte | 20 |
Kophoogte | 5 |
Lengte kop | 20 |
Materiaaldikte | 1-2.5 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/technische-producten/kunststof-elementen/lamellenstoppen-voor-buis/b19048k10200000