Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | PBA000KV |
Artikelgroep omschrijving | PERMABOND anaerobe borg- en afdichtingsmiddelen |
Materiaal | Anaerobe |
Artikelnummer | PBA000KV1310050 |
Artikelnummer naam | A 131 50 ML |
Fabrieksnummer | A |
Merk naam | PERMABOND |
Kortinggroep | PD044 |
Materiaal | Lijmen enz. |
Inhoud | 50 ml |
Maximum | 0.5mm |
Moment | 10 Nm |
Sterkte | 6 N/mm² |
Toepassing | Afd.schrdr |
Type | A-131 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/technische-producten/chemie/permabond-borgen-anaerobe-en-lijmen-cyanoacrylaat/pba000kv1310050