Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | ZIFS00K1 |
Artikelgroep omschrijving | Bäcker vleugelschroeven |
Materiaal | Kunststof zwart, draad staal verzinkt |
Artikelnummer | ZIFS00K10061030 |
Artikelnummer naam | M 6 X 30 vleugel 48 |
Fabrieksnummer | 80012 |
Merk naam | BÄCKER |
Aandrijving | Vleugel |
Draadsoort | Metrisch |
Kopvorm | Vleugel |
Kortinggroep | PD028 |
Materiaal | Kunststof |
Borstdiameter | 18 |
Borsthoogte | 5 |
Metrisch | M 6 |
Steellengte | 30 |
Tot. kophoogte | 18 |
Vleugelbreedte | 48 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/technische-producten/bediengrepen/vleugelgreepmoeren-en--schroeven/zifs00k10061030