Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | RASTB0A2 |
Artikelgroep omschrijving | Vergrendelschroeven 29.33/35 |
Materiaal | Roestvaststaal(1.4305), knop kunststof zwart |
Artikelnummer | RASTB0A20083100 |
Artikelnummer naam | M 8 x 1,0 + moer met ruststand |
ISO nummer | RASTB |
Fabrieksnummer | 29. |
Merk naam | BÄCKER |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD028 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Draadlengte | 16 |
Kopdiameter | 16 |
Schroefdraad | M 8x1 |
Sleutelwijdte | 8 |
Stiftdiameter | 5 |
Stiftlengte | 5 |
Totale lengte | 43.5 |
UItvoering | D |
https://www.nederland.bossard.com/nl/technische-producten/bediengrepen/vergrendelschroeven/rastb0a20083100