Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | ZIKSSVK1 |
Artikelgroep omschrijving | Veiligh.spangreep schroef |
Materiaal | St.5.8 zwart met zwarte kunststof handgreep |
Artikelnummer | ZIKSSVK10120030 |
Artikelnummer naam | M 12 x 30 R=80 |
Fabrieksnummer | 38.0008 |
Merk naam | BÄCKER |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD028 |
Materiaal | Kunststof |
https://www.nederland.bossard.com/nl/technische-producten/bediengrepen/spangreepmoeren-en-schroeven/zikssvk10120030