Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 6335K0K1 |
Artikelgroep omschrijving | Kruisgreepmoeren |
Materiaal | Kunststof, zwart, draadbus staal verzinkt |
Artikelnummer | 6335K0K10080063 |
Artikelnummer naam | M 8 Kruis 63 |
DIN nummer | 6335K |
Fabrieksnummer | 380044 |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD028 |
Materiaal | Kunststof |
Diam. draagvlak | 26 |
Draadlengte | 14 |
Max. diam. knop | 63 |
Metrisch | M 8 |
Totale hoogte | 40 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/technische-producten/bediengrepen/kruisgreepmoeren-en--schroeven/6335k0k10080063