Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | ZISKSKK1 |
Artikelgroep omschrijving | Bäcker verstelbare klemgreepschroeven licht, vertanding uit kunststof |
Materiaal | Kunststof, zwart, met staal verzinkt draadeind |
Artikelnummer | ZISKSKK10040015 |
Artikelnummer naam | M 4X15 R=42 |
Fabrieksnummer | 380302 |
Merk naam | BÄCKER |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD028 |
Materiaal | Kunststof |
Nabehandeling | Verzinkt |
Aantal tanden | 10 |
Diam. klemgreep | 16 |
Diam. stalen bus | 12 |
Hoogte | 26.5 |
Lengte greep | 42 |
Max. hoogte | 34.9 |
Metrisch | M 4 |
Steellengte | 15 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/technische-producten/bediengrepen/klemgreepmoeren-en-schroeven/ziskskk10040015