Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | ZISKSC14 |
Artikelgroep omschrijving | Bäcker verstelbare klemgreepschroeven voor zware belasting |
Materiaal | St.5.8-zwart met oranje zinklegering handgreep |
Artikelnummer | ZISKSC140061030 |
Artikelnummer naam | M 6X30 R=65 |
Fabrieksnummer | 380306 |
Merk naam | BÄCKER |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD028 |
Materiaal | Metaal overig |
Diam. klemgreep | 18 |
Diam. stalen bus | 13.5 |
Lengte greep | 65 |
Max. hoogte | 45.5 |
Metrisch | M 6 |
Steellengte | 30 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/technische-producten/bediengrepen/klemgreepmoeren-en-schroeven/zisksc140061030