Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | ZISKMAK1 |
Artikelgroep omschrijving | Bäcker verstelbare klemgreepmoeren voor normale belasting |
Materiaal | RVS 1.4305 draadbus met zwarte kunststof handgreep |
Artikelnummer | ZISKMAK10040000 |
Artikelnummer naam | M 4 R=42 |
Fabrieksnummer | 380303 |
Merk naam | BÄCKER |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD028 |
Materiaal | Kunststof |
Aantal tanden | 18 |
Diam. klemgreep | 14 |
Diam. stalen bus | 10 |
Draaddiepte | 9 |
Hoogte | 24.5 |
Lengte greep | 42 |
Max. hoogte | 33.5 |
Metrisch | M 4 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/technische-producten/bediengrepen/klemgreepmoeren-en-schroeven/ziskmak10040000