Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | ZIKSKAK4 |
Artikelgroep omschrijving | Bäcker verstelbare klemgreepschroeven licht, vertanding uit kunststof |
Materiaal | RVS 1.4305 met oranje kunststof handgreep |
Artikelnummer | ZIKSKAK40100035 |
Artikelnummer naam | M 10X35 R=80 |
Fabrieksnummer | 380302 |
Merk naam | BÄCKER |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD028 |
Materiaal | Kunststof |
Aantal tanden | 12 |
Diam. klemgreep | 25 |
Diam. stalen bus | 20 |
Hoogte | 46 |
Lengte greep | 80 |
Max. hoogte | 63.1 |
Metrisch | M 10 |
Steellengte | 35 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/technische-producten/bediengrepen/klemgreepmoeren-en-schroeven/zikskak40100035