Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | B38127K1 |
Artikelgroep omschrijving | Cilindergreep, draaibaar met draad en binnenzeskant |
Materiaal | Versterkt kunststof, zwart met St.-Zn draadeind |
Artikelnummer | B38127K10100001 |
Artikelnummer naam | M 10 Diameter greep 28 |
Fabrieksnummer | 380127 |
Merk naam | BÄCKER |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD028 |
Materiaal | Kunststof |
Diam. oplegvlak | 22.5 |
Draadlengte | 15 |
Grootste diam | 28 |
Hoogte handgreep | 90 |
Metrisch | M 10 |
Sleutelwijdte | 5 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/technische-producten/bediengrepen/beugel--en-handgrepen/b38127k10100001