Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 6500X010 |
Artikelgroep omschrijving | AMF universele opstopblokken |
Materiaal | Staal, gelakt |
Artikelnummer | 6500X0100010000 |
Artikelnummer naam | NR.E1 |
Fabrieksnummer | 6500E |
Merk naam | AMF |
Kortinggroep | PD045 |
Materiaal | Staal |
Afmeting | 33 |
Bereik | 22- 51 |
Breedte | 30 |
Lengte | 19 |
Nummer | 1 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/technische-producten/amf-spantechniek/amf-steunen-opstopblokken-en-diversen/6500x0100010000