Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 63140010 |
Artikelgroep omschrijving | AMF rechte spanplaten |
Materiaal | Staal, gelakt |
Artikelnummer | 631400100220160 |
Artikelnummer naam | 22 X160(M20-22) |
DIN nummer | 6314 |
Merk naam | AMF |
Kortinggroep | PD045 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 60 |
Diameter | 20+22 |
Dikte | 30 |
Gleufbreedte | 22 |
Totale lengte | 160 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/technische-producten/amf-spantechniek/amf-spanplaten/631400100220160