Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 909P0060 |
Artikelgroep omschrijving | Afdichtstoppen met zeskant en conische draad |
Materiaal | Staal 11SMnPb30 |
Artikelnummer | 909P00600060000 |
Artikelnummer naam | R(BSPT) 3/8-19 |
DIN nummer | 909 |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | R(BSPT) |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Draadlengte | 10 |
Gangen per 1" | 19 |
R(BSPT) | 3/8 |
Sleutelwijdte | 10 |
Totale lengte | 16 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/niet-metrische-bevestigingsartikelen/stoppen-inch/stoppen-conisch-binnenzeskantzeskant-rbspt-draad/909p00600060000