Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | PDRYT010 |
Artikelgroep omschrijving | UNBRAKO afdichtstoppen met binnenzeskant en conische schroefdraad, Dryseal |
Materiaal | Staal, hardheid 33 HRC, klasse 33H |
Artikelnummer | PDRYT0100160000 |
Artikelnummer naam | NPTF 1""-11,5 l = 19 |
Fabrieksnummer | P |
Merk naam | UNBRAKO |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | NPTF |
Klasse | 33H |
Kortinggroep | PD019 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Afmeting | 10.2 |
Diameter | 30.83 |
Draaddiameter | 31.46 |
Gangen per 1" | 11.5 |
Grootste diam | 33.8 |
Lengte | 19 |
NPTF-draad | 1 |
Sleutelwijdte | 5/8 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/niet-metrische-bevestigingsartikelen/stoppen-inch/stoppen-conisch-binnenzeskant-nptf-draad/pdryt0100160000