Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | R264TX18 |
Artikelgroep omschrijving | Verzonken houtschroeven REISSER HBS met Torx |
Materiaal | Inzetstaal, gehard, verzinkt geel gepass. Cr6 vrij |
Artikelnummer | R264TX180080200 |
Artikelnummer naam | 8 X 200 TX40 |
Fabrieksnummer | RN9264 |
Merk naam | REISSER |
Aandrijving | Torx plus |
Draadsoort | Voor hout |
Kopvorm | Verzonken |
Kortinggroep | PD001 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt geel |
Draaddiameter | 8.0 |
Draadlengte | 80 |
Kopdiameter | 14.5 |
L=<130 Min.draadlengte | 52 |
Torxnummer | 40 |
Totale lengte | 200 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/niet-metrische-bevestigingsartikelen/spaanplaat--en-houtschroeven/spaanplaatschroeven-verzonken-kop/r264tx180080200