Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | R251TX1Z |
Artikelgroep omschrijving | Verzonken houtschroeven R2 met Torx gedeeltelijk draad |
Materiaal | Inzetstaal, gehard, verzinkt |
Artikelnummer | R251TX1Z0040040 |
Artikelnummer naam | 4 X 40 TX20 |
Fabrieksnummer | RN9251 |
Merk naam | REISSER |
Aandrijving | Torx plus |
Draadsoort | Voor hout |
Kopvorm | Verzonken |
Kortinggroep | PD001 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Draaddiameter | 4 |
Draadlengte | 66% |
Kopdiameter | 7.7 |
Torxnummer | 20 |
Totale lengte | 40 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/niet-metrische-bevestigingsartikelen/spaanplaat--en-houtschroeven/spaanplaatschroeven-verzonken-kop/r251tx1z0040040