Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | R7981X1Z |
Artikelgroep omschrijving | Remform, schroeven voor kunststof met bolcilinderkop en Torx plus |
Materiaal | Inzetstaal, gehard, verzinkt |
Artikelnummer | R7981X1Z0030012 |
Artikelnummer naam | 3 x 12 T10IP |
Fabrieksnummer | R7981X |
Aandrijving | Torx plus |
Draadsoort | Voor kunststof |
Kopvorm | Bolcilinder |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Draaddiameter | 3 |
Kerngat max | 2.55 |
Kerngat min | 2.34 |
Kopdiameter | 5.3 |
Kophoogte | 2.4 |
Spoed | 1.35 |
Steellengte | 12 |
Torxdiameter | 2.8 |
Torxnummer | T10IP |
https://www.nederland.bossard.com/nl/niet-metrische-bevestigingsartikelen/schroeven-voor-kunststof/bolcilinderschroeven-voor-kunststof/r7981x1z0030012