Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | KT81TX1Z |
Artikelgroep omschrijving | PT-10, schroeven voor kunststof met bolcilinderkop en Torx plus |
Materiaal | Inzetstaal, gehard, verzinkt |
Artikelnummer | KT81TX1Z0020006 |
Artikelnummer naam | 2 X 6 T6IP |
Fabrieksnummer | 1452, BN 13265, |
Aandrijving | Torx plus |
Draadsoort | Voor kunststof |
Kopvorm | Bolcilinder |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Draaddiameter | 2 |
Kopdiameter | 3.6 |
Kophoogte | 1.5 |
Steellengte | 6 |
Torxdiameter | 1.75 |
Torxnummer | T6IP |
https://www.nederland.bossard.com/nl/niet-metrische-bevestigingsartikelen/schroeven-voor-kunststof/bolcilinderschroeven-voor-kunststof/kt81tx1z0020006