Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | KT79811Z |
Artikelgroep omschrijving | PT-10, schroeven voor kunststof met bolcilinderkop en Phillips kruisgleuf (H) |
Materiaal | Inzetstaal, gehard, verzinkt |
Artikelnummer | KT79811Z0040030 |
Artikelnummer naam | 4 X 30 (H) |
Fabrieksnummer | 1412A, BN 13577 |
Aandrijving | Phillips kruisgleuf |
Draadsoort | Voor kunststof |
Kopvorm | Bolcilinder |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Draaddiameter | 4 |
Kopdiameter | 7 |
Kophoogte | 2.7 |
Kruisgleufnr | 2 |
Steellengte | 30 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/niet-metrische-bevestigingsartikelen/schroeven-voor-kunststof/bolcilinderschroeven-voor-kunststof/kt79811z0040030