Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | PANKGBA2 |
Artikelgroep omschrijving | Panhead schroeven met Phillips kruisgleuf (H), ANSI B 18.6.3 |
Materiaal | Roestvaststaal A2 |
Artikelnummer | PANKGBA20040006 |
Artikelnummer naam | 4-40 UNC X 3/8 |
Aandrijving | Phillips kruisgleuf |
Draadsoort | UNC nr. |
Klasse | A2 |
Kopvorm | Bolcilinder |
Kortinggroep | PD011 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Gangen per 1" | 40 |
Kopdiameter | 5.56 |
Kophoogte | 2.03 |
Kruisgleufnr | 1 |
Steellengte | 3/8 |
UNC | No.4 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/niet-metrische-bevestigingsartikelen/schroeven-en-bouten-inch/zaaggleuf--en-kruisgleufschroeven-inch/pankgba20040006