Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | KB000000 |
Artikelgroep omschrijving | UNBRAKO verzonken schroeven met binnenzeskant |
Materiaal | Staal, klasse 10.9 |
Artikelnummer | KB0000000040004 |
Artikelnummer naam | 4-40UNC X 1/4 |
Fabrieksnummer | K |
Merk naam | UNBRAKO |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Draadsoort | UNC nr. |
Klasse | 010.9 |
Kopvorm | Verzonken |
Kortinggroep | PD019 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Gangen per 1" | 40 |
Kopdiameter | 6.4 |
Sleutelwijdte | 1/16" |
Totale lengte | 1/4" |
UNC | No.4 |
Voldraad t/m | 7/8" |
https://www.nederland.bossard.com/nl/niet-metrische-bevestigingsartikelen/schroeven-en-bouten-inch/verzonken-schroeven-binnenzeskant-inch/kb0000000040004