Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | PLUGVHK0 |
Artikelgroep omschrijving | FISCHER super pluggen voor hout- en plaatschroeven |
Materiaal | Nylon |
Artikelnummer | PLUGVHK00070000 |
Artikelnummer naam | S 7 X 30(4-5,5) |
Fabrieksnummer | S, BN 56225, BN 30413 |
Merk naam | FISCHER |
Kortinggroep | PD007 |
Materiaal | Kunststof |
Afw. verpakking | 100 |
Boordiameter | 7 |
Lengte | 30 |
Schroefdiameter | 4-5.5 |
Type | S-7 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/niet-metrische-bevestigingsartikelen/pluggen/fischer-super-universeel-en-nagel-pluggen/plugvhk00070000