Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | PLUGUXK0 |
Artikelgroep omschrijving | FISCHER universeelpluggen |
Materiaal | Nylon |
Artikelnummer | PLUGUXK00100060 |
Artikelnummer naam | 10X60 UX10 |
Fabrieksnummer | UX, BN 20052 |
Merk naam | FISCHER |
Kortinggroep | PD007 |
Materiaal | Kunststof |
Boordiameter | 10.0 |
Lengte | 60 |
Schroefdiameter | 6-8 |
Type | UX 10 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/niet-metrische-bevestigingsartikelen/pluggen/fischer-super-universeel-en-nagel-pluggen/pluguxk00100060