Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 7976RFA2 |
Artikelgroep omschrijving | EJOT zeskantplaatbouten met afdichtring voor dak- en gevelbeplating zonder punt |
Materiaal | Roestvaststaal A2 |
Artikelnummer | 7976RFA20063064 |
Artikelnummer naam | ST 6,3X64 RNG16 |
Fabrieksnummer | 7976RF |
Merk naam | EJOT |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | ST-draad |
Klasse | A2 |
Kopvorm | Zeskant |
Kortinggroep | PD011 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Draaddiameter | 6.3 |
Ringdiameter | 16 |
Sleutelwijdte | 9.5 3/8" |
Steellengte | 64 |
UItvoering | F |
https://www.nederland.bossard.com/nl/niet-metrische-bevestigingsartikelen/plaatschroeven/plaatbouten-met-dichtring/7976rfa20063064