Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 934000T1 |
Artikelgroep omschrijving | Zeskantmoeren |
Materiaal | Titanium ASTM 348 Grade 2 (3.7035) |
Artikelnummer | 934000T10050000 |
Artikelnummer naam | M 5 |
DIN nummer | 934 |
ISO nummer | 4032 |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | Grade 2 |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Titanium |
Metrisch | M 5 |
Moerhoogte | 4 |
Sleutelwijdte | 8 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/zeskantmoeren/zeskantmoeren/934000t10050000