Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 934000L1 |
Artikelgroep omschrijving | Zeskantmoeren |
Materiaal | Aluminium |
Artikelnummer | 934000L10100000 |
Artikelnummer naam | M 10 sw17 |
DIN nummer | 934 |
ISO nummer | 4032 |
Fabrieksnummer | BN 599 |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Kortinggroep | PD005 |
Materiaal | Aluminium |
Metrisch | M 10 |
Moerhoogte | 8 |
Sleutelwijdte | 17 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/zeskantmoeren/zeskantmoeren/934000l10100000