Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 934000A4 |
Artikelgroep omschrijving | Zeskantmoeren |
Materiaal | Roestvaststaal A4, klasse 70 |
Artikelnummer | 934000A40080000 |
Artikelnummer naam | M 8 |
DIN nummer | 934 |
ISO nummer | 4032 |
Fabrieksnummer | BN 629, BN 2586 |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A4 |
Kortinggroep | PD008 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Metrisch | M 8 |
Moerhoogte | 6.5 |
Sleutelwijdte | 13 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/zeskantmoeren/zeskantmoeren/934000a40080000