Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 934000AT |
Artikelgroep omschrijving | JECLIN zeskantmoeren voor vacuüm of cleanroom |
Materiaal | RVS-A4-80, pol., kolst., clean Gr.2 |
Artikelnummer | 934000AT0060000 |
Artikelnummer naam | M 6 packed per 25 |
DIN nummer | 934 |
ISO nummer | 4032 |
Merk naam | JECLIN |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A4-80 |
Kortinggroep | PD029 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Nabehandeling | Gepol.+gekolst.+gecleaned |
Metrisch | M 6 |
Moerhoogte | 5 |
Sleutelwijdte | 10 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/zeskantmoeren/zeskantmoeren-voor-cleanroomvacuum-jeclin/934000at0060000