Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 934Y00A2 |
Artikelgroep omschrijving | Zeskantmoeren |
Materiaal | Roestvaststaal A2, klasse 70 |
Artikelnummer | 934Y00A20200150 |
Artikelnummer naam | M 20 X 1,5 |
DIN nummer | 934 |
ISO nummer | 8673 |
Fabrieksnummer | BN 4876 |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Klasse | A2 |
Kortinggroep | PD011 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Metrisch fijn | M 20x1.5 |
Moerhoogte | 16 |
Sleutelwijdte | 30 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/zeskantmoeren/zeskantmoeren-metrisch-fijn/934y00a20200150