Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 934Y0080 |
Artikelgroep omschrijving | Zeskantmoeren |
Materiaal | Staal, klasse 8 |
Artikelnummer | 934Y00800420300 |
Artikelnummer naam | M 42 X 3 |
DIN nummer | 934 |
ISO nummer | 8673 |
Fabrieksnummer | BN 40055 |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Klasse | 8 |
Kortinggroep | PD012 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Metrisch fijn | M42x3 |
Moerhoogte | 34 |
Sleutelwijdte | 65 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/zeskantmoeren/zeskantmoeren-metrisch-fijn/934y00800420300