Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 69150000 |
Artikelgroep omschrijving | Zeskantmoeren met grote sleutelwijdte (HV) |
Materiaal | Staal, klasse 10 |
Artikelnummer | 691500000200000 |
Artikelnummer naam | M 20 |
DIN nummer | 6915 |
ISO nummer | 7414 |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 10 |
Kortinggroep | PD001 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Metrisch | M 20 |
Moerhoogte | 16 |
Sleutelwijdte | 32 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/zeskantmoeren/zeskantmoeren-met-grote-sleutelwijdte-hv/691500000200000