Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 6330X0A4 |
Artikelgroep omschrijving | Hoge zeskantmoeren hoogte = 1,5 x d |
Materiaal | Roestvaststaal A4, klasse 50 |
Artikelnummer | 6330X0A40200000 |
Artikelnummer naam | BM 20 |
DIN nummer | 6330 |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A4 |
Kortinggroep | PD011 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Metrisch | M 20 |
Moerhoogte | 30 |
Sleutelwijdte | 30 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/zeskantmoeren/zeskantmoeren-hoog/6330x0a40200000