Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 933VT0AT |
Artikelgroep omschrijving | JECLIN zeskanttapbouten vented voor vacuüm of cleanroom |
Materiaal | RVS-A4-80, el. gepolijst, gekolst., clean Grade 2 |
Artikelnummer | 933VT0AT0080020 |
Artikelnummer naam | M 8 X 20 packed per 25 |
DIN nummer | 933 |
ISO nummer | 4017 |
Fabrieksnummer | 933VT |
Merk naam | JECLIN |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A4-80 |
Kopvorm | Zeskant |
Kortinggroep | PD029 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Nabehandeling | Gepol.+gekolst.+gecleaned |
Gatdiameter | 2.0 |
Kophoogte | 5.3 |
Metrisch | M 8 |
Sleutelwijdte | 13 |
Steellengte | 20 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/zeskantbouten/zeskantbouten-voor-vacuumcleanroom-jeclin/933vt0at0080020