Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 933000A4 |
Artikelgroep omschrijving | Zeskanttapbouten |
Materiaal | Roestvaststaal A4, klasse 70 |
Artikelnummer | 933000A40080040 |
Artikelnummer naam | M 8 X 40 |
DIN nummer | 933 |
ISO nummer | 4017 |
Fabrieksnummer | BN 624 |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A4 |
Kopvorm | Zeskant |
Kortinggroep | PD008 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Kophoogte | 5.3 |
Metrisch | M 8 |
Sleutelwijdte | 13 |
Steellengte | 40 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/zeskantbouten/zeskantbouten-en-zeskanttapbouten/933000a40080040