Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 9330008Z |
Artikelgroep omschrijving | Zeskanttapbouten |
Materiaal | Staal, klasse 8.8, verzinkt |
Artikelnummer | 9330008Z0140080 |
Artikelnummer naam | M 14 X 80 sw21 ISO |
DIN nummer | 933 |
ISO nummer | 4017 |
Fabrieksnummer | BN 56 |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 8.8 |
Kopvorm | Zeskant |
Kortinggroep | PD012 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Kophoogte | 8.8 |
Metrisch | M 14 |
Sleutelwijdte | 21 |
Sleutelw. volgens | ISO |
Steellengte | 80 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/zeskantbouten/zeskantbouten-en-zeskanttapbouten/9330008z0140080