Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 931000A2 |
Artikelgroep omschrijving | Zeskantbouten |
Materiaal | Roestvaststaal A2, klasse 70 |
Artikelnummer | 931000A20270090 |
Artikelnummer naam | M 27 X 90 A2-50 |
DIN nummer | 931 |
ISO nummer | 4014 |
Fabrieksnummer | BN 623 |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopvorm | Zeskant |
Kortinggroep | PD008 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Kophoogte | 17 |
L=130-200 Min.draadlengte | 66 |
L=<130 Min.draadlengte | 60 |
L=>200 Min.draadlengte | 79 |
Metrisch | M 27 |
Sleutelwijdte | 41 |
Steellengte | 90 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/zeskantbouten/zeskantbouten-en-zeskanttapbouten/931000a20270090