Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 9310008T |
Artikelgroep omschrijving | Zeskantbouten |
Materiaal | Staal, klasse 8.8, thermisch verzinkt ISO passend |
Artikelnummer | 9310008T0080080 |
Artikelnummer naam | M 8 X 80 |
DIN nummer | 931 |
ISO nummer | 4014 |
Fabrieksnummer | BN 61 |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 8.8 |
Kopvorm | Zeskant |
Kortinggroep | PD012 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Thermisch verzinkt |
Kophoogte | 5.3 |
L=130-200 Min.draadlengte | 28 |
L=<130 Min.draadlengte | 22 |
L=>200 Min.draadlengte | 41 |
Metrisch | M 8 |
Sleutelwijdte | 13 |
Steellengte | 80 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/zeskantbouten/zeskantbouten-en-zeskanttapbouten/9310008t0080080