Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 93100000 |
Artikelgroep omschrijving | Zeskantbouten |
Materiaal | Staal, klasse 10.9 |
Artikelnummer | 931000000360130 |
Artikelnummer naam | M 36 X 130 |
DIN nummer | 931 |
ISO nummer | 4014 |
Fabrieksnummer | BN 72 |
Aandrijving | Zeskant |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 10.9 |
Kopvorm | Zeskant |
Kortinggroep | PD012 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Niet nabewerkt |
Kophoogte | 22.5 |
L=130-200 Min.draadlengte | 84 |
L=<130 Min.draadlengte | 78 |
L=>200 Min.draadlengte | 97 |
Metrisch | M 36 |
Sleutelwijdte | 55 |
Steellengte | 130 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/zeskantbouten/zeskantbouten-en-zeskanttapbouten/931000000360130