Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 963000AN |
Artikelgroep omschrijving | Verzonken schroeven met zaaggleuf |
Materiaal | Messing geperst, CU2 vernikkeld |
Artikelnummer | 963000AN0025008 |
Artikelnummer naam | M 2,5 X 8 |
DIN nummer | 963 |
ISO nummer | 2009 |
Fabrieksnummer | BN 538 |
Aandrijving | Zaaggleuf |
Draadsoort | Metrisch |
Kopvorm | Verzonken |
Kortinggroep | PD006 |
Materiaal | Messing |
Nabehandeling | Vernikkeld |
Kopdiameter | 4.7 |
Kophoogte | 1.5 |
Metrisch | M 2.5 |
Totale lengte | 8 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/zaaggleufschroeven/verzonken-schroeven-zaaggleuf/963000an0025008