Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 963000A2 |
Artikelgroep omschrijving | Verzonken schroeven met zaaggleuf |
Materiaal | Roestvaststaal A2, klasse 70 |
Artikelnummer | 963000A20060040 |
Artikelnummer naam | AM 6 X 40 |
DIN nummer | 963 |
ISO nummer | 2009 |
Fabrieksnummer | BN 654 |
Aandrijving | Zaaggleuf |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopvorm | Verzonken |
Kortinggroep | PD009 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Kopdiameter | 11 |
Kophoogte | 3 |
Metrisch | M 6 |
Totale lengte | 40 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/zaaggleufschroeven/verzonken-schroeven-zaaggleuf/963000a20060040