Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 923000A2 |
Artikelgroep omschrijving | Laagcilinder passchroeven met zaaggleuf |
Materiaal | Roestvaststaal A2 |
Artikelnummer | 923000A20030006 |
Artikelnummer naam | M 3 X 6 |
DIN nummer | 923 |
Aandrijving | Zaaggleuf |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopvorm | Laagcilinder |
Kortinggroep | PD011 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Draadlengte | 4.5 |
Kopdiameter | 7 |
Kophoogte | 1.8 |
Metrisch | M 3 |
Schachtdiameter | 4h9 |
Schachtlengte | 6 |
Schacht max | 4.000 |
Schacht min | 3.970 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/zaaggleufschroeven/passchroeven-zaaggleuf/923000a20030006