Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 9640004Z |
Artikelgroep omschrijving | Bolverzonken schroeven met zaaggleuf |
Materiaal | Staal, klasse 4.8, verzinkt |
Artikelnummer | 9640004Z0060060 |
Artikelnummer naam | AM 6 X 60 |
DIN nummer | 964 |
ISO nummer | 2010 |
Fabrieksnummer | BN 368 |
Aandrijving | Zaaggleuf |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 4.8 |
Kopvorm | Bolverzonken |
Kortinggroep | PD001 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Kopdiameter | 11 |
Kophoogte | 3 |
Metrisch | M 6 |
Totale lengte | 60 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/zaaggleufschroeven/bolverzonken-schroeven-zaaggleuf/9640004z0060060