Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 7991TX0Z |
Artikelgroep omschrijving | Verzonken schroeven met Torx en hoge kop (kopafmet. overeenkomend met DIN 7991) |
Materiaal | Staal, klasse 010.9, verzinkt |
Artikelnummer | 7991TX0Z0050012 |
Artikelnummer naam | M 5 X 12 T25 |
ISO nummer | 14581 |
Fabrieksnummer | 7991TX |
Aandrijving | Torx |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | 010.9 |
Kopvorm | Verzonken |
Kortinggroep | PD001 |
Materiaal | Staal |
Nabehandeling | Verzinkt |
Kopdiameter | 10 |
Kophoogte | 3.1 |
Metrisch | M 5 |
Torxdiameter | 4.5 |
Torxnummer | 25 |
Totale lengte | 12 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/torxkruisgleuf-schroeven/verzonken-schroeven-torx/7991tx0z0050012