Sinds 1831
Specialist in bevestigingsmaterialen en gereedschappen
100.000 producten in ons assortiment
Oplossingen op maat
Artikelgroep | 7984TXA2 |
Artikelgroep omschrijving | Laagcilinderschroeven met Torx |
Materiaal | Roestvaststaal A2, klasse 70 |
Artikelnummer | 7984TXA20050025 |
Artikelnummer naam | M 5 X 25 T25 |
ISO nummer | 14580 |
Fabrieksnummer | 7984TX, BN 15857 |
Aandrijving | Torx |
Draadsoort | Metrisch |
Klasse | A2 |
Kopvorm | Laagcilinder |
Kortinggroep | PD009 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Kopdiameter | 8.5 |
Kophoogte | 3.65 |
Metrisch | M 5 |
Steellengte | 25 |
Torxdiameter | 4.5 |
Torxnummer | 25 |
https://www.nederland.bossard.com/nl/metrische-bevestigingsartikelen/torxkruisgleuf-schroeven/laagcilinderschroeven-torx/7984txa20050025